Printer til Wire Terminal

Best.-nr.: AS 4051242

Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.

Best.-nr.:
AS 4051242
Produktbeskrivelse
Udskriftsfunktionen muliggør automatiseret mærkning af de konfektionerede ledninger. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminalen.
Fordele
Intelligent blækstyring med 50 % genvinding af opløsningsmidler til stabil trykkvalitet
Hurtig-patronladesystem til enkel håndtering
Drift med reduceret vedligeholdelse i Wire Terminal WT C med SMART.CARE – for maksimal driftssikkerhed (op til 5 år uden vedligeholdelse)
Refresh-funktion til printhovedet fjerner urenheder såsom blækstøv uden behov for manuel rengøring
Farve
sort
Leveringsomfang
Inkl. 1x blæk sort 70000-00201 950 ml og 2x fortynder 77001-00230 950 ml
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,5 kg
Bruttovægt
21,5 kg
Toldtarifnummer
84433210
EAN
4028177999480
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
Den nye udskriftsfunktion IQ.JET muliggør automatiseret teksttryk på konfektionerede ledninger i sort farve. Det automatiske mærkningssystem er integreret i den fuldautomatiske proces i Wire Terminal WT C. Varianterne af mærkningsudførelserne på de konfektionerede ledninger kan tilpasses individuelt på Wire Terminal eller indlæses via en netværksopkobling fra vores Eplan Tool.