- Artikelnummer:
- AS 4051.026
- Produktbeskrivelse
- Det modulopbyggede og pladsbesparende ledningslager og ledningsføringssystem anvendes til at føde det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT.
- Fordele
- Pladsbesparende opbevaring seks trådbeholdere på to etager
- Kontrolleret og sikker tilførsel af ledninger
- Modulopbygget system med individuelle udvidelsesmuligheder
- Tekniske data
- Maks. tilladt belastning, nedre etage: 540 kg (svarer til 6 ledningskurve a 90 kg)
- Maks. tilladt belastning, øvre etage: 210 kg (svarer til 6 ledningskurve a 35 kg)
- Leveringsomfang
- Centralenhed
- Opstillingsareal
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.250 mm
Dybde: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- Bemærk
- Takket være den modulopbyggede udvidelse af trådlager i venstre og højre side udvides til opbevaring og tilførsel af op til 36 trådbeholdere.
- Passer til best.nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 130 kg
- Bruttovægt
- 140 kg
- Toldtarifnummer
- 84662020
- EAN
- 4028177940338
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Produktbeskrivelse
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto