Ledningslager til Wire Terminal

Best.-nr.: AS 4051027

Modulopbygget lager for ledninger og system for ledningshåndtering til Wire Terminal WT.

Best.-nr.:
AS 4051027
Produktbeskrivelse
Det modulopbyggede og pladsbesparende ledningslager og ledningsføringssystem anvendes til at føde det fuldautomatiske ledningskonfektioneringsmodul Wire Terminal WT.
Fordele
Pladsbesparende opbevaring seks trådbeholdere på to etager
Kontrolleret og sikker tilførsel af ledninger
Modulopbygget system med individuelle udvidelsesmuligheder
Tekniske data
Maks. tilladt belastning, nedre etage: 540 kg (svarer til 6 ledningskurve a 90 kg)
Maks. tilladt belastning, øvre etage: 210 kg (svarer til 6 ledningskurve a 35 kg)
Leveringsomfang
Ekstramodul
Opstillingsareal
Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.250 mm
Dybde: 800 mm
Number wire containers
12
Bemærk
Takket være den modulopbyggede udvidelse af trådlager i venstre og højre side udvides til opbevaring og tilførsel af op til 36 trådbeholdere.
Passer til best.nr.
4051.024
4051.036
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
130 kg
Bruttovægt
140 kg
Toldtarifnummer
84662020
EAN
4028177940307
ECLASS 8.0
17139201
Produktbeskrivelse
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentationer
Vejledning