- Artikelnummer:
- AS 4050.736
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- Gul
- Længde
- 12 mm
- AWG
- 10
- Indvendig diameter
- 6,3 mm
- Til diameter
- 6 mm²
- DIN-farvekode
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Passer til best.nr.
- 4051.210
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 100 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,1 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177805040
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 6 mm², gule, løse, 12mm