Ledningstyller løse

Best.-nr.: AS 4050737

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4050737
Udgave
til manuel konfektionering
til den fuldautomatiske ledningskonfektionerings-maskine Wire Terminal WT C
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Hvid
Længde
12 mm
AWG
20
Indvendig diameter
2,6 mm
Til diameter
0,5 mm²
DIN-farvekode
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
Leveringsform
løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse
1.000 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
0,105 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177805057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,5 mm², hvide, løse, 12 mm, 10x100
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR