- Best.-nr.:
- AS 4050757
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
- Farve
- turkis
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 22
- Indvendig diameter
- 2 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- Til diameter
- 0,34 mm²
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,026 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815797
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Ledningstyller til manuel konfektionering, 0,34 mm², AWG 22, 8 mm, turkis, løse, 500 styk