Ledningstyller løse

Artikelnummer: AS 4050.761

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4050.761
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
orange
Længde
10 mm
AWG
20
Indvendig diameter
2,6 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
0,5 mm²
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,042 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177815773
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,5 mm², AWG 20, 10 mm, orange, løse, 500 styk
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR