Ledningstyller løse

Best.-nr.: AS 4050.764

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4050.764
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Hvid
Længde
8 mm
AWG
18
Indvendig diameter
2,8 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
0,75 mm²
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
4050.452
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,044 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177815766
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, hvide, løse, 500 styk
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR