Ledningstyller løse

Artikelnummer: AS 4050.773

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4050.773
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Rød
Længde
8 mm
AWG
16
Indvendig diameter
3,5 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
1,5 mm²
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.205
4051.210
4050.452
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,058 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177815728
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 1,5 mm², AWG 16, 8 mm, røde, løse, 500 styk
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR