Ledningstyller løse

Best.-nr.: AS 4050783

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4050783
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
grå
Længde
12 mm
AWG
12
Indvendig diameter
4,8 mm
Til diameter
4 mm²
DIN-farvekode
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Passer til best.nr.
4051.210
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,5 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177815827
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 4 mm², AWG 12, grå, 12 mm, løse, 500 styk
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR