Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4050786
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- sort
- Længde
- 18 mm
- AWG
- 10
- Indvendig diameter
- 6,3 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- DIN-farvekode
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 100 stk.
- Nettovægt
- 0,1 null
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177000544
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Ledningstyller til ledningskonfektionering, 6,0 mm², sort, løs vægt, 18 mm