Ledningstyller løse

Artikelnummer: AS 4051.577

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4051.577
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Hvid
Længde
8 mm
AWG
18
Indvendig diameter
3,4 mm
Rittal-farvekode
Ja
Multinorm
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177999671
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for wire processing 0.75 mm², white, loose, 8 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR