Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4051584
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- Rød
- Længde
- 12 mm
- AWG
- 16
- Indvendig diameter
- 4 mm
- Rittal-farvekode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Nettovægt
- 0,5 null
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999893
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Ledningstyller til ledningskonfektionering, 1,5 mm², rød, løs vægt, 12 mm