Ledningstyller løse

Artikelnummer: AS 4051.723

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4051.723
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
grå
Længde
8 mm
AWG
14
Indvendig diameter
4,2 mm
DIN-farvekode
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
500 stk.
Nettovægt
0,5 null
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177999916
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for wire processing, 2.5 mm², grey, loose, 8 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR