Ledningstyller løse

Best.-nr.: AS 4051732

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4051732
Produktbeskrivelse
Med plastkrave.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Længde
18 mm
AWG
10
Indvendig diameter
6,3 mm
DIN-farvekode
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
løse
Pakkestørrelse
100 stk.
Nettovægt
0,1 null
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177002029
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Ledningstyller til ledningskonfektionering, 6,0 mm², grøn, løs vægt, 18 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR