Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4051791
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrave.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- mørkeblå
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 18
- Indvendig diameter
- 3,4 mm
- Multinorm
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
- Leveringsform
- løse
- Pakkestørrelse
- 500 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,049 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999725
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Ledningstyller til ledningskonfektionering, 0,75 mm², lys blå, løs vægt, 8 mm