Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4050750
- Produktbeskrivelse
- Med plastkraver.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- Blå
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 14
- Indvendig diameter
- 4,2 mm
- Til diameter
- 2,5 mm²
- DIN-farvekode
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- på bånd
- Pakkestørrelse
- 3.000 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177805187
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Wire end ferrules According to DIN colour code