Ledningstyller på bånd

Best.-nr.: AS 4051539

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4051539
Produktbeskrivelse
Med plastkraver.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Rød
Passer til
Bokstype: Crimpautomat RC
Længde
10 mm
AWG
16
Indvendig diameter
4 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
1,5 mm²
Multinorm
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform
på bånd
Pakkestørrelse
4.000 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
0,704 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177937871
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 1.5 mm² x 10 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code), 1.5 mm²
Godkendelser
UL + C-UL (listed)