Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4051545
- Produktbeskrivelse
- Med plastkraver.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- grå
- Længde
- 10 mm
- AWG
- 18
- Indvendig diameter
- 3,4 mm
- Til diameter
- 0,75 mm²
- DIN-farvekode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Leveringsform
- på bånd
- Pakkestørrelse
- 4.000 stk.
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937932
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Wire end ferrules 0.75 mm² x 10 mm AWG 18 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: grey, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.75 mm²
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)