Ledningstyller på bånd

Artikelnummer: AS 4051.548

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4051.548
Produktbeskrivelse
Med plastkraver.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Hvid
Længde
8 mm
AWG
20
Indvendig diameter
2,9 mm
Til diameter
0,5 mm²
DIN-farvekode
Ja
Multinorm
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Leveringsform
på bånd
Pakkestørrelse
4.000 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
0,46 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177937963
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 0.5 mm² x 8 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm²
Godkendelser
UL + C-UL (listed)