Med plastkrave.
- Best.-nr.:
- AS 4051551
- Produktbeskrivelse
- Med plastkraver.
- Tekniske data
- Varmebestandig op til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen - Farve
- sort
- Længde
- 8 mm
- AWG
- 16
- Indvendig diameter
- 4 mm
- Til diameter
- 1,5 mm²
- DIN-farvekode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Bemærk
- UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
- Leveringsform
- på bånd
- Pakkestørrelse
- 4.000 stk.
- Nettovægt
- 4 kg
- Bruttovægt
- 0,645 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937994
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
- Wire end ferrules 1.5 mm² x 8 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm²
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)