Ledningstyller på bånd

Artikelnummer: AS 4051.597

Med plastkrave.

Artikelnummer:
AS 4051.597
Produktbeskrivelse
Med plastkraver.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
orange
Længde
8 mm
AWG
20
Indvendig diameter
2,6 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
0,5 mm²
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
på bånd
Pakkestørrelse
5.000 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
0,536 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177920057
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for crimping machines, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR