Ledningstyller på bånd

Best.-nr.: AS 4051601

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4051601
Produktbeskrivelse
Med plastkraver.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Gul
Længde
8 mm
AWG
18
Indvendig diameter
3 mm
Rittal-farvekode
Ja
Til diameter
1 mm²
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
på bånd
Pakkestørrelse
5.000 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
0,645 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177920033
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules for crimping machines, 1 mm², AWG 18, 8 mm, yellow, on belt, 5000 pc(s).
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR