Ledningstyller på bånd

Best.-nr.: AS 4051697

Med plastkrave.

Best.-nr.:
AS 4051697
Produktbeskrivelse
Med plastkraver.
Tekniske data
Varmebestandig op til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisk forsinket
Plastkrave: Polypropylen
Farve
Rød
Længde
10 mm
AWG
18
Indvendig diameter
3 mm
Til diameter
1 mm²
DIN-farvekode
Ja
Bemærk
UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater
Normer
AEH DIN 46228
Leveringsform
på bånd
Pakkestørrelse
5.000 stk.
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)