Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinge med elektrostatisk afvisende isolering.
Kærv isoleret
Best.-nr.: AS 4052121
Produktet udløber den: 30. dec. 2023
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
- Best.-nr.:
- AS 4052121
- Udgave
- Beskyttelsesisoleret 1.000 V
til Pozidriv-krydskærv - Produktbeskrivelse
- Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinge med elektrostatisk afvisende isolering.
- Fordele
- Minimal kraftanvendelse vha. ergonomisk formet håndtag
- Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
- Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
- Håndtag 30 % og isolering op til 50 % tyndere end ved sammenligneligt værktøj
- Optimalt samspil mellem hånd og håndtag giver mulighed for højere omdrejningsmomenter samt længere tids arbejde, der ikke trætter
- Materiale
- Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt - Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Klinge-Ø
- 4,5 mm
- Klingelængde
- 80 mm
- Afgang
- PZ 1
- Håndtags-Ø
- 25 mm
- Håndtagslængde
- 105 mm
- Normer
- IEC 60 900
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Toldtarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807259
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver insulated PZ