Kærv isoleret

Best.-nr.: AS 4052122

Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinge med elektrostatisk afvisende isolering.

Best.-nr.:
AS 4052122
Udgave
Beskyttelsesisoleret 1.000 V
til Pozidriv-krydskærv
Produktbeskrivelse
Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinge med elektrostatisk afvisende isolering.
Fordele
Minimal kraftanvendelse vha. ergonomisk formet håndtag
Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
Håndtag 30 % og isolering op til 50 % tyndere end ved sammenligneligt værktøj
Optimalt samspil mellem hånd og håndtag giver mulighed for højere omdrejningsmomenter samt længere tids arbejde, der ikke trætter
Materiale
Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Klinge-Ø
6 mm
Klingelængde
100 mm
Afgang
PZ 2
Håndtags-Ø
27 mm
Håndtagslængde
115 mm
Normer
IEC 60 900
Pakkestørrelse
3 stk.
Toldtarifnummer
82054000
EAN
4028177807266
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeskrivelse
Screwdriver insulated PZ