Skruetrækker-sæt i flere dele.
- Best.-nr.:
- AS 4052202
- Udgave
- uisoleret
- Produktbeskrivelse
- Skruetrækker-sæt i flere dele.
- Fordele
- Minimal kraftanvendelse vha. ergonomisk formet håndtag
- Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
- Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
- Materiale
- Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt - Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- 5-delt sæt
- Afgang
- TX 10
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,455 kg
- Toldtarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807334
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver Set uninsulated Tx10_15_20_25_30