Ergonomisk og fleksibel bitholder med håndtag.
- Best.-nr.:
- AS 4053300
- Produktbeskrivelse
- Ergonomisk og fleksibel bitholder med håndtag.
- Fordele
- Ekstra kraftig magnet til optimal holdekraft
- Præcist rundløb
- Håndtag til beskyttelse mod afrulning
- Tekniske data
- Værktøjsadapter C 6,3 (¼")
- Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
- Materiale
- Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt - Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Klinge-Ø
- 6,3 mm
- Klingelængde
- 100 mm
- Håndtags-Ø
- 33 mm
- Håndtagslængde
- 101 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,105 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Produktbeskrivelse
- Bit holder with handle, magnetic