- Best.-nr.:
- AS 4053400
- Produktbeskrivelse
- Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.
- Fordele
- Robust glasboks
- Sikker opbevaring
- Tekniske data
- Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Leveringsomfang
- Sæt med 6 bits
Observationsvindue
- Afgang
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Længde
- 73 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,099 kg
- Toldtarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft