Industri-bitsæt til batteriskruetrækker med langt skaft

Best.-nr.: AS 4053410

Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.

Best.-nr.:
AS 4053410
Produktbeskrivelse
Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.
Fordele
Robust glasboks
Sikker opbevaring
Tekniske data
Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
Materiale
Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Leveringsomfang
Sæt med 6 bits
Observationsvindue
Afgang
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Længde
73 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,09 kg
Bruttovægt
0,099 kg
Toldtarifnummer
82079030
EAN
4028177807563
ETIM 9
EC002120
ETIM 8
EC002120
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeskrivelse
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft