Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.
- Best.-nr.:
- AS 4053042
- Udgave
- til TX
- Produktbeskrivelse
- Præcist fremstillet skrueværktøj med langt skaft til industriel brug.
- Fordele
- Højeste hårdhed og omdrejningstal
- Tekniske data
- Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Klinge-Ø
- 6,3 mm
- Afgang
- TX 15
- Længde
- 73 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,027 kg
- Bruttovægt
- 0,034 kg
- Toldtarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807471
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft