Skruetrækker-sæt i flere dele. Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinger med elektrostatisk afvisende isolering.
- Best.-nr.:
- AS 4052210
- Udgave
- Beskyttelsesisoleret 1.000 V
- Produktbeskrivelse
- Skruetrækker-sæt i flere dele. Med et langt, tyndt håndtag samt højtydende klinger med elektrostatisk afvisende isolering.
- Fordele
- Minimal kraftanvendelse vha. ergonomisk formet håndtag
- Håndtagshoved med antirullebeskyttelse og tydelig skruemærkning
- Sort, coated klingespids til opretholdelse af præcision og pasnøjagtighed
- Håndtag 30 % og isolering op til 50 % tyndere end ved sammenligneligt værktøj
- Materiale
- Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt - Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- Sæt med 5 skruetrækkere
- Afgang
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normer
- IEC 60 900
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,385 kg
- Toldtarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
- Godkendelser
- VDE