Magnetholder med sekskantet drev til sikker fastholdelse af bits.
- Best.-nr.:
- AS 4053310
- Produktbeskrivelse
- Magnetholder med sekskantet drev til sikker fastholdelse af bits.
- Fordele
- Ekstra kraftig magnet til optimal holdekraft
- Præcist rundløb
- Tekniske data
- Værktøjsadapter E 6,3 (¼")
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Klinge-Ø
- 6,3 mm
- Klingelængde
- 47 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,018 kg
- Toldtarifnummer
- 85051190
- EAN
- 4028177807549
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
- Bit magnetic holder with hex drive