Bit-sæt i 7 dele med et praktisk udvalg af kvalitetsbits med kort skaft og magnetholder.
- Best.-nr.:
- AS 4053420
- Produktbeskrivelse
- Bit-sæt i 7 dele med et praktisk udvalg af kvalitetsbits med kort skaft og magnetholder.
- Fordele
- Betjening med en hånd
- Funktion som hjælpeskruetrækker
- Tekniske data
- Værktøjsadapter C 6,3 (¼")
- Leveringsomfang
- Sæt med 6 bits
Bitholder - Afgang
- TX 25
- TX 30
- TX 40
- PH 1
- PH 2
- PH 3
- Længde
- 25 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,08 kg
- Bruttovægt
- 0,085 kg
- Toldtarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807570
- ETIM 9
- EC003864
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
- Industrial bit set for cordless screwdriver with bit holder