Værktøjssæt i 13 dele med komfortabelt håndtag, der kan foldes sammen og låses.
- Best.-nr.:
- AS 4053450
- Produktbeskrivelse
- Værktøjssæt i 13 dele med komfortabelt håndtag, der kan foldes sammen og låses.
- Tekniske data
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Indvendig sekskant 3 mm - indvendig sekskant 4 mm
- Indvendig sekskant 5 mm - indvendig sekskant 6 mm
- Materiale
- Klinge: Krom-Molybdæn-vanadium-legering
Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt - Farve
- Håndtag: RAL 7016 og RAL 35745
- Leveringsomfang
- Kombineret klingeholder: Skruetrækker og T-håndtag
12 klinger med 2 kraftoverføringsaksler hver
Opbevaringsboks - Klingelængde
- 160 mm
- Håndtags-Ø
- 39 mm
- Håndtagslængde
- 105 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,03 kg
- Bruttovægt
- 1,069 kg
- Toldtarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Interchangeable screwdriver set uninsulated