Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
- Best.-nr.:
- AS 4054030
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
- Fordele
- Front- eller sideholder til tyller takket være drejeligt hoved
- Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit
- Ensartet høj kvalitetssammenpresning
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Selvjusterende
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Bruneret, sort, mat
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- Trapez-crimp
- Retning for kabelindføring
- Foran og i siden
- Dimensioner
- Længde: 180 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Til diameter
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,35 kg
- Bruttovægt
- 0,388 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177955936
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm², rotating head, trapezoidal crimp