Til gennemskæring af mikrosprosser eller skillesprosser på Ri4Power komponenter til indvendig udvidelse (f.eks. funktionsrumsdelere) eller til skæring af tynde plader af stål, aluminium eller kobber med en materialetykkelse på op til 1,2 mm.
- Best.-nr.:
- AS 4054870
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til gennemskæring af mikrosprosser eller skillesprosser på Ri4Power komponenter til indvendig udvidelse (f.eks. funktionsrumsdelere) eller til skæring af tynde plader af stål, aluminium eller kobber med en materialetykkelse på op til 1,2 mm.
- Fordele
- Materialer kan skæres uden deformation
- Rene skærekanter, intet efterarbejde på skåret profil
- Enkel håndtering
- Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
- Materiale
- Værktøj: Special-værktøjsstål, valset, oliehærdet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- Skilletraversskærer inkl. spånværn
- Passer til best.nr.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimensioner
- Længde: 280 mm
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 1,2 mm
- Maks. materialetykkelse i aluminium, der kan bearbejdes
- 1,2 mm
- Maks. materialetykkelse i plast, der kan bearbejdes
- 2 mm
- Skærebredde
- 2,7 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,54 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures