Til forarbejdning af ikke-isolerede tyller til flade stik
- Best.-nr.:
- AS 4054081
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af ikke-isolerede tyller til flade stik
- Fordele
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Mærkede redskabsstationer til præcis bearbejdning af de respektive tværsnit
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- B-crimp
- Dimensioner
- Højde: 68 mm
Længde: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Til diameter
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,53 kg
- Bruttovægt
- 0,68 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping pliers for crimp tab terminals