Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.
Afisoleringstang
Best.-nr.: AS 4054310
Produktet udløber den: 30. dec. 2023
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
- Best.-nr.:
- AS 4054310
- Produktbeskrivelse
- Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.
- Fordele
- Fleksibelt justerbar endestopposition til afisoleringslængden
- Praktisk integreret trådskærer
- Automatisk indstillingsmekanisme til mange forskellige isoleringer og lederdiametre
- Redskab, der er kompatibelt med alle tangtyper, og kan udskiftes i få skridt
- Tokomponent-håndtag med blød, skridsikker zone
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Også egnet til gummi- og silikoneisoleringer
- Dimensioner
- Bredde: 20 mm
Højde: 90 mm
Længde: 191 mm - AWG
- 28 ‐ 12
- Til diameter
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,17 kg
- Bruttovægt
- 0,18 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- Stripping tool 0.1 - 4 mm²