Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.
Afisoleringstang
Best.-nr.: AS 4054315
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2022
Artiklen erstattes af:
- Best.-nr.:
- AS 4054315
- Udgave
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- Til afisolering af ledninger og ledere. Selvjusterende, med ergonomisk formet håndtag, og afisoleringskniv, der kan udskiftes.
- Fordele
- Fleksibelt justerbar endestopposition til afisoleringslængden
- Praktisk integreret trådskærer
- Automatisk indstillingsmekanisme til mange forskellige isoleringer og lederdiametre
- Redskab, der er kompatibelt med alle tangtyper, og kan udskiftes i få skridt
- Tokomponent-håndtag med blød, skridsikker zone
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Dimensioner
- Længde: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Til diameter
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,218 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²