Til kobber- og aluminiumsledninger
- Best.-nr.:
- AS 4054650
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til kobber- og aluminiumsledninger
- Fordele
- Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisoleret 1.000 V
- VDE
- Dimensioner
- Bredde: 53 mm
Længde: 160 mm - Til diameter
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Til kabel-Ø
- 12 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,195 kg
- Bruttovægt
- 0,203 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Produktbeskrivelse
- Cable cutter up to 35mm²
- Godkendelser
- VDE