Med spidst hoved, vinklet gennem 21° og lille affaser
- Best.-nr.:
- AS 4054750
- Produktbeskrivelse
- Med spidst hoved, 21° vinklet skær og lille fase.
- Fordele
- Ensartet, letglidende åbning vha. åbningsfjeder
- Ergonomisk formede håndtag
- Led, der er stukket igennem, til permanent stabilitet og optimalt kraftforløb
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Poleret, olieret
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Dimensioner
- Længde: 115 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,08 kg
- Bruttovægt
- 0,088 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807853
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeskrivelse
- Electronic side cutter