Til kobber- og aluminiumsledninger.
- Best.-nr.:
- AS 4054600
- Udgave
- lige
- Produktbeskrivelse
- Til kobber- og aluminiumsledninger
- Fordele
- Garanterer en skæreydelse, der er stabil over lang tid, og dermed et renere snit
- Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisoleret 1.000 V
- VDE
- Dimensioner
- Længde: 160 mm
- Til kabel-Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,243 kg
- Bruttovægt
- 0,253 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeskrivelse
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- Godkendelser
- VDE