Til skæring af kobber, aluminium, kevlarfibre og plast.
- Best.-nr.:
- AS 4054700
- Produktbeskrivelse
- Til skæring af kobber, aluminium, kevlarfibre og plast.
- Fordele
- Høj skæreydelse vha. mikrofortanding i skæreområdet
- Ergonomisk formede håndtag
- Tokomponent-håndtag med blød, skridsikker zone
- Indstilleligt skrueled
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Poleret
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Dimensioner
- Længde: 160 mm
- Til kabel-Ø
- 0,1 ‐ 3,7 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,107 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807846
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivelse
- Electrician's scissors