Med takket holdeflade og integreret ringnøgle M8 til M10
- Best.-nr.:
- AS 4054800
- Produktbeskrivelse
- Med takket holdeflade og integreret ringnøgle M8 til M10.
- Fordele
- Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
- Gode udvekslingsforhold, der giver god holde- og skæreydelse
- Minimal kraftanvendelse
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisoleret 1.000 V
- VDE
- Dimensioner
- Længde: 180 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,289 kg
- Bruttovægt
- 0,299 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Produktbeskrivelse
- Combination plier w. insulated handle
- Godkendelser
- VDE