- Best.-nr.:
- AS 4054900
- Produktbeskrivelse
- Til nøglestørrelse 10-36 mm.
- Fordele
- Ergonomisk formede håndtag, der ikke trætter og uden risiko for at glide under arbejde
- Glatte kæber forhindrer de almindelige skader pga. nøgler og rørtænger på bolte/møtrikker
- QuickSnap-skralde til hurtig tilpasning af arbejdsemnet uden trykknap
- Robust, gennemgående led
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Dimensioner
- Længde: 260 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,419 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Produktbeskrivelse
- Slip-joint wrench w. fast adjustment