Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
- Best.-nr.:
- AS 4054000
- Udgave
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af ledningstyller uden isoleringskraver iht. DIN 46228, del 1, og ledningstyller med isoleringskraver iht. DIN 46228, del 4.
- Fordele
- Minimale kraftanvendelse ved store ledningstværsnit
- Ensartet høj kvalitetssammenpresning
- Mærkede redskabsstationer til præcis bearbejdning af de respektive tværsnit
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- Trapez-crimp
- Retning for kabelindføring
- i siden
- Dimensioner
- Højde: 59 mm
Længde: 198 mm - AWG
- 24 ‐ 10
- Til diameter
- 0,25 ‐ 6 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,439 kg
- Bruttovægt
- 0,449 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807587
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping pliers for wire end ferrules