Crimptang til kabelsko

Best.-nr.: AS 4054020

Til forarbejdning af ikke-isolerede kabelsko

Best.-nr.:
AS 4054020
Udgave
vinklet
Produktbeskrivelse
Til forarbejdning af ikke-isolerede kabelsko
Fordele
Spærreanordning, der kan løsnes
Den optimerede vægtarmsudveksling gør, at der selv ved store diametre skal bruges et minimum af kraft til betjeningen
Materiale
Special-værktøjsstål af høj kvalitet
Overflade
Mat, forkromet
Farve
Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
Presning
Indent-Crimp
Dimensioner
Højde: 59 mm
Længde: 198 mm
AWG
20 ‐ 14
Til diameter
0,5 ‐ 2,5 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,429 kg
Bruttovægt
0,439 kg
Toldtarifnummer
82032000
EAN
4028177807624
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeskrivelse
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent