Til forarbejdning af ikke-isolerede kabelsko
- Best.-nr.:
- AS 4054021
- Udgave
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af ikke-isolerede kabelsko
- Fordele
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Den optimerede vægtarmsudveksling gør, at der selv ved store diametre skal bruges et minimum af kraft til betjeningen
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- Indent-Crimp
- Dimensioner
- Højde: 59 mm
Længde: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Til diameter
- 0,35 ‐ 6 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,425 kg
- Bruttovægt
- 0,435 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807631
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², indent-C.