Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere
- Best.-nr.:
- AS 4054140
- Udgave
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- Til forarbejdning af isolerede kabelsko og adaptere
- Fordele
- Entydig tildeling af diametre vha. farvekoder på matricerne
- Spærreanordning, der kan løsnes
- Løsnet, når det nødvendige pressetryk er nået, hvilket udelukker for lille presning
- Materiale
- Special-værktøjsstål af høj kvalitet
- Overflade
- Mat, forkromet
- Farve
- Greb: Antracitgrå og Rittal Power Pink
- Presning
- Oval-crimp
- Dimensioner
- Højde: 59 mm
Længde: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 14
- Til diameter
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,42 kg
- Bruttovægt
- 0,44 kg
- Toldtarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.